text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Mâner în formă de stea
DIN
DIN 6336
Formă
L
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
Cheie de oțel
1.4305
D1=Diametrul exterior
25
D=filet (inch)
1/4-20
H=înălțime
16
L=lungimea filetului
30
D8
12
H3
8
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Material

Termoplastic negru, bolț filetat din oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Șuruburi filetate strălucitoare.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem