text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de stea
DIN
DIN 6336
Formă
L
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
Cheie de oțel
1.4305
D1=Diametrul exterior
40
D=filet (inch)
3/8-16
H=înălțime
25
L=lungimea filetului
40
D8
18
H3
13
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplastic negru, bolț filetat din oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Șuruburi filetate strălucitoare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought