Mâner în cruce lustruit satinat Fontă cenușie lustruit satinat 06160-3CO
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Variantă: lustruit satinat
- Forma C: gaură oarbă
Sales unit
11,43 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Palm grip
Version 1
tumbled
DIN
DIN 6335
Form
C
Main
material
grey cast iron
Surface finish
body
tumbled
D1=Outside diameter
50
D=bore (inch)
0,375
H=Height
34
T=bore depth
18
D2
18
H3
20
T1
21
Thread type
reamed hole
UNSPSC Code
27112103
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
Description
Material
Fontă gri GJL 200.
Version
Șlefuit neted.
Lucios.
Lucios.
Drawing reference
Forma C: gaură oarbă
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.