text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în cruce
Varianta 1
lustruit satinat
DIN
DIN 6335
Formă
C
Materialul corpului de bază
Fontă cenușie
Suprafața corpului de bază
lustruit satinat
D1=Diametrul exterior
63
D=forare (inch)
0,5
H=înălțime
42
T= adâncimea de forare
22
D2
20
H3
25
T1
25
Tip filet
orificiu de montaj
UNSPSC Code
27112103
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
Fontă gri GJL 200.
Version
Șlefuit neted.
Lucios.
Drawing reference
Forma C: gaură oarbă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought