Mâner în cruce lustruit satinat Fontă cenușie lustruit satinat 06160-3CR
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Variantă: lustruit satinat
- Forma C: gaură oarbă
Unitatea de vânzare
18,62 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în cruce
Varianta 1
lustruit satinat
DIN
DIN 6335
Formă
C
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
Suprafața
corpului de bază
lustruit satinat
D1=Diametrul exterior
100
D=forare (inch)
0,75
H=înălțime
65
T= adâncimea de forare
36
D2
32
H3
38
T1
40
Tip filet
orificiu de montaj
UNSPSC Code
27112103
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
Fontă gri GJL 200.
Version
Șlefuit neted.
Lucios.
Lucios.
Drawing reference
Forma C: gaură oarbă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.