Mâner în cruce lustruit satinat Fontă cenușie lustruit satinat 06160-5A6
- Variantă: lustruit satinat
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Forma E: gaură oarbă filetată
Unitatea de vânzare
13,52 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în cruce
Varianta 1
lustruit satinat
DIN
DIN 6335
Formă
E
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
Suprafața
corpului de bază
lustruit satinat
D1=Diametrul exterior
80
D=filet (inch)
5/8-11
H=înălțime
52
T= adâncimea de forare
28
D2
25
H3
30
T1
32
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112103
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
Fontă gri GJL 200.
Version
Șlefuit neted.
Lucios.
Lucios.
Drawing reference
Forma E: gaură oarbă filetată
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.