Mâner în cruce lustruit satinat Fontă cenușie lustruit satinat 06160-5A7
- Variantă: lustruit satinat
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Forma E: gaură oarbă filetată
Unitatea de vânzare
20,80 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în cruce
Varianta 1
lustruit satinat
DIN
DIN 6335
Formă
E
Materialul
corpului de bază
Fontă cenușie
Suprafața
corpului de bază
lustruit satinat
D1=Diametrul exterior
100
D=filet (inch)
3/4-10
H=înălțime
65
T= adâncimea de forare
36
D2
32
H3
38
T1
40
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112103
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
Fontă gri GJL 200.
Version
Șlefuit neted.
Lucios.
Lucios.
Drawing reference
Forma E: gaură oarbă filetată
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.