- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, reabilitare și tehnologie medicală, industria alimentară, farmaceutică, chimică, în aer liber
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Forma E: gaură oarbă filetată
- Variantă: lustruit sau sablat
Descriere
Material
Oțel inoxidabil 1.4308..
Version
șlefuit și lustruit.
On request
Mânere în cruce din oțel inoxidabil cu filet exterior.
Drawing reference
Forma E: gaură oarbă filetată
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.