text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Mâner stea din material termoplastic, bucșă de oțel.
Curea de siguranță din TPU elastic.
Version
Bucșă necoajată.
Note
Δ Adăugați aici culoarea dorită a capacului. În cazul în care culoarea capacului este neagră, nu este necesar niciun cod de culoare.

Mânerul sub formă de stea poate fi atașat de un corp de bază folosind cureaua de fixare. Mânerul sub formă de stea rămâne în imediata apropiere a obiectului. Aceasta înseamnă că asamblarea/dezasamblarea mânerului sub formă de stea poate fi simplificată și realizată într-un mod mai rezistent la pierderi.
Assembly
Montajul se execută pe banda în stare decuplată.
A se ține seama de starea înșurubat/deșurubat.
Drawing reference
Forma KS: bucșă filetată, cu capac
Accessory
Cureaua de siguranță poate fi, de asemenea, achiziționată ca accesoriu, a se vedea K0743.04190.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem