Descriere
Material
Mâner stea din termoplastic, bucșă din oțel inoxidabil 1.4305.
Curea de siguranță din TPU elastic.
Version
Bucșă necoajată.
Note
Mânerul în formă de stea poate fi atașat de un corp de bază folosind banda de siguranță.
Mânerul în formă de stea rămâne în imediata apropiere a obiectului.
Astfel, montarea / demontarea mânerului în formă de stea poate fi simplificată și realizată într-un mod mai rezistent la pierderi.
Mânerul în formă de stea rămâne în imediata apropiere a obiectului.
Astfel, montarea / demontarea mânerului în formă de stea poate fi simplificată și realizată într-un mod mai rezistent la pierderi.
Assembly
Montajul se execută pe banda în stare decuplată.
A se ține seama de starea înșurubat/deșurubat.
A se ține seama de starea înșurubat/deșurubat.
Drawing reference
Forma KS: bucșă filetată, cu capac
Accessory
Cureaua de siguranță poate fi, de asemenea, achiziționată ca accesoriu, a se vedea K0743.04190.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.