Mâner în formă de stea termoplastic negru 06220-20-440A4X50
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
Unitatea de vânzare
1,47 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în formă de stea
DIN
DIN 6336
Formă
L
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
pasivat albastru
D1=Diametrul exterior
40
D=filet (inch)
3/8-16
H=înălțime
25
L=lungimea filetului
50
D8
18
H3
13
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplastic negru, șurub filetat din oțel.
Version
Șurub filetat galvanizat, pasivat albastru.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.