- Protecție împotriva deschiderii sau închiderii accidentale
Descriere
Product description
Mânerele stea cu funcții de siguranță împiedică modificările punctului de strângere din cauza deschiderii sau închiderii neintenționate.
În starea inițială, mânerul poate fi rotit liber și nu are nicio legătură cu punctul de prindere. Numai când apăsați mânerul se cuplează dantura și strângerea poate fi slăbită sau strânsă.
Resetarea are loc imediat după ce mânerul este eliberat printr-un arc.
În starea inițială, mânerul poate fi rotit liber și nu are nicio legătură cu punctul de prindere. Numai când apăsați mânerul se cuplează dantura și strângerea poate fi slăbită sau strânsă.
Resetarea are loc imediat după ce mânerul este eliberat printr-un arc.
Material
Mâner stea și inserție din termoplastic armat.
Șuruburi filetate din oțel sau oțel inoxidabil.
Șuruburi filetate din oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel pasivat albastru.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Advantages
Protecție împotriva deschiderii sau închiderii accidentale.
On request
Versiuni speciale.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.