Bile de prindere termoplastic negru-gri RAL 7021 06245-01A25X30
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Diferite variante de culoare
Unitatea de vânzare
6,04 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bile de prindere
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
25
D=filet (inch)
1/4-20
H=înălțime
25
L=lungimea filetului
30
T= adâncimea filetului
10
Culoarea
capacului
gri deschis RAL 7035
D2
12
D3
17
Dimensiune
1
H1
3
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
Un produs ergonomic perfect pentru prindere „tridimensională”. „A treia dimensiune” a primit, de asemenea, o ondulație longitudinală. Datorită proiectării asistate de calculator, cerințele unei game largi de industrii pot fi îndeplinite.
Material
Termoplastic, negru-gri.
Șuruburi filetate din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel pasivat albastru sau
oțel inoxidabil lucios.
oțel inoxidabil lucios.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.