text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bile de prindere
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
32
D=filet (inch)
5/16-18
H=înălțime
33
L=lungimea filetului
20
Culoarea capacului
gri deschis RAL 7035
D2
15,5
D3
19
Dimensiune
2
H1
3,5
H2
2,6
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
An ergonomically perfect product for a three dimensional grip, with a spherical surface that has vertical ribs to reduce slipping. Fulfills the requirements of diverse application sectors.
Material

Black thermoplastic.
Screw grade 5.8 steel or 1.4305 (AISI 303 equivalent) stainless steel.

Version
Steel trivalent blue passivated, stainless steel bright.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem