text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bile de prindere
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
50
D=filet (inch)
3/8-16
H=înălțime
51
L=lungimea filetului
20
T= adâncimea filetului
14
Culoarea capacului
roșu trafic RAL 3020
D2
24
D3
31
Dimensiune
4
H1
5,5
H2
4,5
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
Product description
Un produs ergonomic perfect pentru prindere „tridimensională”. „A treia dimensiune” a primit, de asemenea, o ondulație longitudinală. Datorită proiectării asistate de calculator, cerințele unei game largi de industrii pot fi îndeplinite.
Material

Termoplastic, negru-gri.

Șuruburi filetate din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel pasivat albastru sau
oțel inoxidabil lucios.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem