text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Spherical knob
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
D1=Outside diameter
40
D=Thread (inch)
3/8-16
H=Height
41
T=thread depth
14
Colour Cap
black grey RAL 7021
D2
19
D3
23
H1
4
H2
3
Size
3
Thread type
internal thread
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
Description

Product description
Un produs ergonomic perfect pentru prindere „tridimensională”. „A treia dimensiune” a primit, de asemenea, o ondulație longitudinală. Datorită proiectării asistate de calculator, cerințele unei game largi de industrii pot fi îndeplinite.
Material

Termoplastic, negru-gri.

Bucșă din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305..

Version
Oțel pasivat albastru sau oțel inoxidabil lucios.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought