text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bile de prindere
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
25
D=filet (inch)
1/4-20
H=înălțime
25
T= adâncimea filetului
10
Culoarea capacului
negru-gri RAL 7021
D2
12
D3
17
Dimensiune
1
H1
3
H2
2
Tip filet
filet interior
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
Product description
Un produs ergonomic perfect pentru prindere „tridimensională”. „A treia dimensiune” a primit, de asemenea, o ondulație longitudinală. Datorită proiectării asistate de calculator, cerințele unei game largi de industrii pot fi îndeplinite.
Material

Termoplastic, negru-gri.

Bucșă din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305..

Version
Oțel pasivat albastru sau oțel inoxidabil lucios.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem