text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Mâner tip aripă
Varianta 1
Miniwing
Formă
D
Tipul de formă
Filet intern continuu
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
Cheie de oțel
1.4305
A= lungimea mânerului
28
B=lățime
13
D=filet (inch)
8-32
H=înălțime
14,3
T= adâncimea filetului
10
D2
12
H1
13,3
H2
2,3
Tip filet
filet interior
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Mâner din termoplastic.

Bucșă din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Mâner gri închis.
Oțel pasivat în albastru.
Oțel inoxidabil netratat.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought