Mâner tip aripă Miniwing termoplastic negru-gri RAL 7021 06652-108A2
- În special potrivit pentru contracararea tijelor filetate mai lungi
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Linia de produse NOVO grip este caracterizată de un design atrăgător și o formă antiderapantă
- Ergonomie specifică degetelor
Unitatea de vânzare
2,38 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner tip aripă
Varianta 1
Miniwing
Formă
D
Tipul de formă
Filet intern continuu
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
Cheie de oțel
1.4305
A= lungimea mânerului
40
B=lățime
16
D=filet (inch)
1/4-20
H=înălțime
19,8
T= adâncimea filetului
14
D2
14,6
H1
19
H2
4
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31162800
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
Mâner din termoplastic.
Bucșă din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Mâner gri închis.
Oțel pasivat în albastru.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel pasivat în albastru.
Oțel inoxidabil netratat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.