Mâner tip aripă Miniwing termoplastic negru-gri RAL 7021 06652-10A2
- În special potrivit pentru contracararea tijelor filetate mai lungi
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Linia de produse NOVO grip este caracterizată de un design atrăgător și o formă antiderapantă
- Ergonomie specifică degetelor
Unitatea de vânzare
0,81 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner tip aripă
Varianta 1
Miniwing
Formă
D
Tipul de formă
Filet intern continuu
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
pasivat albastru
A= lungimea mânerului
28
B=lățime
13
D=filet (inch)
1/4-20
H=înălțime
14,3
T= adâncimea filetului
10
D2
12
H1
13,3
H2
2,3
Tip filet
filet interior
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Mâner din termoplastic.
Bucșă din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Mâner gri închis.
Oțel pasivat în albastru.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel pasivat în albastru.
Oțel inoxidabil netratat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.