Mâner tip aripă oțel inoxidabil polișat 06651-9A1
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricare de scule, construcții de instalații, dispozitive medicale
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Rezistență bună la coroziune
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
11,28 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner tip aripă
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Culoarea
corpului de bază
polișat
A= lungimea mânerului
38
B=lățime
1,7
D=filet (inch)
10-32
H=înălțime
18
T= adâncimea filetului
9
Corp bază cheie din oțel
1.4308
D2
10,5
H1
8,5
Tip filet
filet interior
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
Oțel inoxidabil 1.4308..
Version
șlefuit și lustruit sau sablat brut.
On request
Mânere tip aripă cu filet exterior.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.