text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner tip aripă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Culoarea corpului de bază
sablat
A= lungimea mânerului
38
B=lățime
1,7
D=filet (inch)
1/4-20
H=înălțime
18
T= adâncimea filetului
9
Corp bază cheie din oțel
1.4308
D2
10,5
H1
8,5
Tip filet
filet interior
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
Oțel inoxidabil 1.4308..

Version
șlefuit și lustruit sau sablat brut.
On request
Mânere tip aripă cu filet exterior.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought