Mâner tip aripă oțel inoxidabil sablat 06651-9AE1
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricare de scule, construcții de instalații, dispozitive medicale
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Rezistență bună la coroziune
- Diferite dimensiuni de filet
Sales unit
6,12 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Mâner tip aripă
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Culoarea
corpului de bază
sablat
A= lungimea mânerului
38
B=lățime
1,7
D=filet (inch)
8-32
H=înălțime
18
T= adâncimea filetului
9
Corp bază cheie din oțel
1.4308
D2
10,5
H1
8,5
Tip filet
filet interior
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
Description
Material
Oțel inoxidabil 1.4308..
Version
șlefuit și lustruit sau sablat brut.
On request
Mânere tip aripă cu filet exterior.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.