Piuliță crenelată fără gaură pentru știfturi oțel pentru unelte automate brunată 06010-1A3
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- Forma A: fără gaură de știft
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
5,39 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piuliță crenelată
Varianta 1
fără gaură pentru știfturi
DIN
DIN 6303
Formă
A
Materialul
corpului de bază
oțel pentru unelte automate
Suprafața
corpului de bază
brunată
D1=Diametrul exterior
30
D=filet (inch)
5/16-18
H=înălțime
17
T= adâncimea filetului
7
D3
20
D4
24
K
12
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31161504
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
Oțel tăiat liber.
Oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel pentru automate, brunat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.