Knurled knob thermoplastic black grey RAL 7021 06266-43CO
- Manevrare sigură datorită roții zimțate cu formă ergonomică
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Posibilități versatile de aplicare
- Diferite variante de culoare
Sales unit
5,62 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled knob
Form
H
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
63
D=bore
0,375
H=Height
41
T=bore depth
14
Colour
Cap
black grey RAL 7021
D2
22
H1
17
Size
3
Thread type
reamed hole
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
Description
Material
Termoplastic, gri închis.
Bucșă din oțel 5.8.
Bucșă din oțel 5.8.
Version
Oțel pasivat albastru.
Drawing reference
Forma H: bucșă de trecere, cu capac
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.