Roată crestată termoplastic negru-gri RAL 7021 06266-43CO6
- Manevrare sigură datorită roții zimțate cu formă ergonomică
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Posibilități versatile de aplicare
- Diferite variante de culoare
Unitatea de vânzare
5,62 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată crestată
Formă
H
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
63
D=forare
0,375
H=înălțime
41
T= adâncimea de forare
14
Culoarea
capacului
roșu trafic RAL 3020
D2
22
Dimensiune
3
H1
17
Tip filet
orificiu de montaj
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
Termoplastic, gri închis.
Bucșă din oțel 5.8.
Bucșă din oțel 5.8.
Version
Oțel pasivat albastru.
Drawing reference
Forma H: bucșă de trecere, cu capac
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.