text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată crestată
Formă
K
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
40
D=filet (inch)
5/16-18
H=înălțime
31
T= adâncimea filetului
14
Culoarea capacului
negru-gri RAL 7021
D2
16,5
Dimensiune
1
H1
13
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31162804
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
Termoplastic, gri închis.
Bucșă din oțel 5.8.
Version
Oțel pasivat albastru.
Drawing reference
Forma K: bucșă filetată, cu capac
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought