text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Knurled knob
Form
K
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
D1=Outside diameter
63
D=Thread (inch)
1/2-13
H=Height
41
T=thread depth
18
Colour Cap
black grey RAL 7021
D2
22
H1
17
Size
3
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162804
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
Termoplastic, gri închis.
Bucșă din oțel 5.8.
Version
Oțel pasivat albastru.
Drawing reference
Forma K: bucșă filetată, cu capac
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem