Roată crestată termoplastic negru-gri RAL 7021 06267-21A37
- Manevrare sigură datorită roții zimțate cu formă ergonomică
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Posibilități versatile de aplicare
- Diferite variante de culoare
Sales unit
4,57 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Roată crestată
Formă
K
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
40
D=filet (inch)
5/16-18
H=înălțime
31
T= adâncimea filetului
14
Culoarea
capacului
galben rapiță RAL 1021
D2
16,5
Dimensiune
1
H1
13
Tip filet
filet interior
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Termoplastic, negru-gri.
Bucșă sau șurub filetat din oțel inoxidabil 1.4305..
Version
Oțel inoxidabil gol.
Drawing reference
Forma K: bucșă filetată, cu capac
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.