text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Clamping lever
Main material
steel
Component material
steel
A=Handle length
83
H3=handle height
65
L=thread length
50
X=thread (inch)
3/8-16
A1
107
D
19
D1
28
D2
20
H
40,5
H1
12
H4
68,5
No. of teeth
24
Size
1
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161600
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
Pârghie mâner din 1.0401.
Alte piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Mâner pârghie gri argintiu finisaj vopsit.
Piese din oțel lustruite.
Note for ordering
începând de la 70 mm de lungime a șurubului, acestea sunt fabricate cu o lungime de 60 mm.
Note
For other dimensions see clamping levers with internal threads.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem