Pârghie de strângere reglabilă oțel 06441-2A6X45
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate, stabilitate și versatilitate
- Facilitează strângerea și fixarea componentelor individuale și a pieselor complete de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, reabilitare și tehnologie medicală, industria mobilei
- Avantaj: robustețe și rezistență ridicată datorită materialului din oțel
- Diferite dimensiuni de filet și lungimi de prindere
Unitatea de vânzare
37,78 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul
corpului de bază
oțel
Materialul
componentei
oțel
A= lungimea mânerului
108
H3=înălțimea mânerului
79,5
L=lungimea filetului
45
X=fiecare (inch)
5/8-11
A1
138,5
D
23
D1
35
D2
25
Dimensiune
2
H
51,5
H1
12
H4
84
Număr de dinți
26
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161600
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
Pârghie mâner din 1.0401.
Alte piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Alte piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Mâner pârghie gri argintiu finisaj vopsit.
Piese din oțel lustruite.
Piese din oțel lustruite.
Note for ordering
începând de la 70 mm de lungime a șurubului, acestea sunt fabricate cu o lungime de 60 mm.
Note
For other dimensions see clamping levers with internal threads.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.