text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
mătase mată
Culoarea corpului de bază
roșu rubin RAL 3003
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
brunată
A1= lungimea mânerului
47
A= lungimea mânerului
40
H3=înălțimea mânerului
31
L=lungimea filetului
50
X=fiecare (inch)
10-24
B
7
D
10
D1
13
D2
14
Dimensiune
1
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
Număr de dinți
16
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161600
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
Pârghie mâner din 1.0401.
Alte piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Pârghie mâner acoperită cu plastic, structură fină.
Piese din oțel lustruite.
Note
Furnizat ca standard:
roșu RAL 3003 structură fină.

Dacă L ≥ 60 mm, lungimea firului este de 60 mm.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem