Pârghie de strângere reglabilă oțel roșu rubin RAL 3003 mătase mată 06443-5A527X80
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate, stabilitate și versatilitate
- Facilitează strângerea și fixarea componentelor individuale și a pieselor complete de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, reabilitare și tehnologie medicală, industria mobilei
- Avantaj: robustețe și rezistență ridicată datorită materialului din oțel
- Diferite dimensiuni de filet și lungimi de prindere
Unitatea de vânzare
40,45 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
mătase mată
Culoarea
corpului de bază
roșu rubin RAL 3003
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
brunată
A1= lungimea mânerului
126
A= lungimea mânerului
110
H3=înălțimea mânerului
73
L=lungimea filetului
80
X=fiecare (inch)
1/2-13
B
15
D
23
D1
31
D2
32
Dimensiune
5
H
49
H1
12
H2
31,5
H4
77,5
Număr de dinți
26
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161600
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
Pârghie mâner din 1.0401.
Alte piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Alte piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Pârghie mâner acoperită cu plastic, structură fină.
Piese din oțel lustruite.
Piese din oțel lustruite.
Note
Furnizat ca standard:
roșu RAL 3003 structură fină.
Dacă L ≥ 60 mm, lungimea firului este de 60 mm.
roșu RAL 3003 structură fină.
Dacă L ≥ 60 mm, lungimea firului este de 60 mm.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.