Pârghie de strângere reglabilă oțel inoxidabil electrolit lustruit 06440-11A4
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate, stabilitate și versatilitate
- Facilitează strângerea și fixarea componentelor individuale și a pieselor complete de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, reabilitare și tehnologie medicală, industria alimentară, farmaceutică, chimică, în aer liber
- Material: oțel inoxidabil lustruit electrolitic, rezistent la coroziune
- Diferite dimensiuni de filet și lungimi de prindere
Unitatea de vânzare
48,85 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Culoarea
corpului de bază
electrolit lustruit
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
A= lungimea mânerului
83
H3=înălțimea mânerului
65
T= adâncimea filetului
17
X=fiecare (inch)
3/8-16
A1
107
D
19
D1
28
D2
20
Dimensiune
1
H
40,5
H1
12
H4
68,5
Număr de dinți
24
Tip filet
filet interior
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
Pârghie mâner din oțel inoxidabil 1.4308..
Alte piese din oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Mâner din oțel inoxidabil lustruit electrolitic.
Piese din oțel lucios.
Piese din oțel lucios.
On request
Alte filete interioare și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.