Pârghie de strângere reglabilă oțel inoxidabil electrolit lustruit 06464-2A3X20
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate, stabilitate și versatilitate
- Facilitează strângerea și fixarea componentelor individuale și a pieselor complete de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, reabilitare și tehnologie medicală, industria alimentară, farmaceutică, chimică, în aer liber
- Suprafață: polizat sau sablat electrolitic
- Diferite dimensiuni de filet și lungimi de prindere
Unitatea de vânzare
28,98 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Culoarea
corpului de bază
electrolit lustruit
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
A= lungimea mânerului
65
H3=înălțimea mânerului
42,5
L=lungimea filetului
20
X=fiecare (inch)
5/16-18
A1
74,5
B
10
D
13,5
D1
18,5
D2
19
Dimensiune
2
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
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
Mâner pârghie turnare 1.4308..
Alte piese din oțel 1.4305.
Version
Mânerul lustruit sau sablat electrolitic.
Piese din oțel lucios.
Piese din oțel lucios.
Note for ordering
începând de la 70 mm de lungime a șurubului, acestea sunt fabricate cu o lungime de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.