text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Culoarea corpului de bază
sablat
Materialul componentei
oțel inoxidabil
A= lungimea mânerului
65
H3=înălțimea mânerului
42,5
L=lungimea filetului
60
X=fiecare (inch)
5/16-18
A1
74,5
B
10
Corp bază cheie din oțel
1.4305
D
13,5
D1
18,5
D2
19
Dimensiune
2
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Număr de dinți
20
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161600
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
Handle investment cast 1.4308 (AISI 304 equivalent).
Other steel parts 1.4305 (AISI 303 equivalent).

Version
Handle electropolished or blasted.
Metal parts bright.
Note for ordering
Screws from 70 mm long have 60 mm long threads.
On request
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem