text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Main material
stainless steel
Main colour
electropolished
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
A=Handle length
80
H3=handle height
54,5
T=thread depth
14
X=thread (inch)
5/16-18
A1
91
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H1
10
H2
24
H4
58,5
No. of teeth
22
Size
3
Thread type
internal thread
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
Description

Material

Mâner pârghie turnare 1.4308..

Alte piese din oțel 1.4305.

Version
Mânerul lustruit sau sablat electrolitic.
Piese din oțel lucios.
On request
Alte filete interioare și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem