text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul corpului de bază
plastic
Culoarea corpului de bază
galben rapiță RAL 1021
Materialul componentei
oțel
A1= lungimea mânerului
47
A= lungimea mânerului
40
H3=înălțimea mânerului
30
L=lungimea filetului
50
X=fiecare (inch)
10-24
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
Dimensiune
1
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Număr de dinți
16
Tip filet
filet exterior

Descriere

Material
Pârghie de mâner din plastic armat cu fibră de sticlă cu inel dintat din zinc turnat sub presiune.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Piese din oțel brunat.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem