text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul corpului de bază
plastic
Culoarea corpului de bază
roșu trafic RAL 3020
Materialul componentei
oțel
A1= lungimea mânerului
126
A= lungimea mânerului
110
H3=înălțimea mânerului
72
L=lungimea filetului
45
X=fiecare (inch)
5/8-11
B
15,5
D
23
D1
30
D2
32,5
Dimensiune
5
H
49
H1
12
H2
33
H4
77
Număr de dinți
26
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
Pârghie de mâner din plastic armat cu fibră de sticlă cu inel dintat din zinc turnat sub presiune.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Piese din oțel brunat.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem