text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Main material
plastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
A1=Handle length
91,5
A=Handle length
80
H3=handle height
53,5
L=thread length
40
X=thread (inch)
5/16-18
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
H
37
H1
10
H2
24
H4
58
No. of teeth
22
Size
3
Thread type
external thread
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
Description

Material

Pârghie de mâner din plastic armat cu fibră de sticlă cu inel dintat din zinc turnat sub presiune.

Piese din oțel din oțel inoxidabil, 1.4305.

Version
Piese din oțel lucios.
Note for ordering
începând de la 70 mm de lungime a șurubului, acestea sunt fabricate cu o lungime de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem