text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Main material
plastic
Main colour
traffic red RAL 3020
Component material
steel
A1=Handle length
47
A=Handle length
40
H3=handle height
30
T=thread depth
9
X=thread (inch)
10-32
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
No. of teeth
16
Size
1
Thread type
internal thread
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
Description

Material
Pârghie de mâner din plastic armat cu fibră de sticlă cu inel dintat din zinc turnat sub presiune.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Piese din oțel brunat.
On request
Alte filete interioare, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought