text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul corpului de bază
zinc
Suprafața corpului de bază
mătase mată
Culoarea corpului de bază
roșu rubin RAL 3003
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
brunată
A1= lungimea mânerului
37
A= lungimea mânerului
30
H3=înălțimea mânerului
30
L=lungimea filetului
20
X=fiecare (inch)
10-24
B
7
D
10
D1
13
D2
14
Dimensiune
0
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
33
Număr de dinți
16
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
Manetă din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel lustruite.
Note for ordering
începând de la 70 mm de lungime a șurubului, acestea sunt fabricate cu o lungime de 60 mm.
Note
Furnizată ca standard:
portocaliu RAL 2004, roșu rubin RAL 3003, argintiu metalic.

Dacă L ≥ 60 mm, lungimea firului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem