Pârghie de strângere reglabilă cu capac de protecție zinc portocaliu pur RAL 2004 acoperită cu plastic 06461-93A42X50
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate, stabilitate și versatilitate
- Facilitează strângerea și fixarea componentelor individuale și a pieselor complete de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, reabilitare și tehnologie medicală, industria mobilei
- Capac de protecție împotriva prafului și murdăriei
- Diferite dimensiuni de filet și lungimi de prindere
Unitatea de vânzare
18,37 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Varianta 1
cu capac de protecție
Materialul
corpului de bază
zinc
Suprafața
corpului de bază
acoperită cu plastic
Culoarea
corpului de bază
portocaliu pur RAL 2004
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
A1= lungimea mânerului
91
A= lungimea mânerului
80
H3=înălțimea mânerului
54,5
L=lungimea filetului
50
X=fiecare (inch)
3/8-16
B
11
D
16
D1
21
D2
22
Dimensiune
3
H
41,5
H1
10
H2
24
H4
58,5
Număr de dinți
22
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
Pârghie mâner din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel inoxidabil 1.4305..
Capac de protecție din oțel inoxidabil 1.4305..
Version
Pârghie mâner acoperită cu plastic
Piese din oțel strălucitoare.
Piese din oțel strălucitoare.
Note for ordering
începând de la 70 mm de lungime a șurubului, acestea sunt fabricate cu o lungime de 60 mm.
Note
Pentru articolele vamale, formularul X este dat în inci, toate celelalte forme în mm.
Următoarele sunt furnizate standard:
portocaliu RAL 2004.
Pentru L ≥ 60 mm, lungimea filetului este de 60 mm.
Următoarele sunt furnizate standard:
portocaliu RAL 2004.
Pentru L ≥ 60 mm, lungimea filetului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.