text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul corpului de bază
zinc
Culoarea corpului de bază
negru mat mătase
Materialul componentei
oțel
A= lungimea mânerului
64
H3=înălțimea mânerului
45,5
T= adâncimea filetului
12
X=fiecare (inch)
5/16-18
A1
73
D
13,5
D1
18
D2
18,5
D3
15,5
Dimensiune
2
H
28,5
H1
6,5
H2
16,5
H4
49,5
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
Manetă din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel lustruite.
Note
Furnizat ca standard:
negru mat, mătase mată, argintiu metalizat.
On request
Alte filete interioare, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem