Pârghie de strângere reglabilă zinc negru mat mătase 06411-3A41
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate, stabilitate și versatilitate
- Facilitează strângerea și fixarea componentelor individuale și a pieselor complete de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, ingineria instalațiilor, reabilitare și tehnologie medicală, industria mobilei
- Culoare: negru mat satinat sau argintiu metalic
- Diferite dimensiuni de filet și lungimi de prindere
Unitatea de vânzare
15,16 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Materialul
corpului de bază
zinc
Culoarea
corpului de bază
negru mat mătase
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
A1= lungimea mânerului
90
A= lungimea mânerului
79
H3=înălțimea mânerului
57,5
T= adâncimea filetului
14
X=fiecare (inch)
3/8-16
D
16
D1
21
D2
22
D3
17
Dimensiune
3
H
37
H1
10
H2
23
H4
61,5
Număr de dinți
22
Tip filet
filet interior
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
Pârghie mâner din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel inoxidabil 1.4305..
Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel inoxidabil strălucitoare.
Piese din oțel inoxidabil strălucitoare.
Note
Furnizat ca standard:
negru mat, mătase mată, argintiu metalizat.
negru mat, mătase mată, argintiu metalizat.
On request
Alte filete interioare, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.