Pârghie de strângere reglabilă 2 componente plastic negru-gri RAL 7021 06615-1A101X15
Sales unit
10,32 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Varianta 1
2 componente
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Culoarea
componentei
negru-gri RAL 7021
A1= lungimea mânerului
48,1
H3=înălțimea mânerului
30
L=lungimea filetului
15
X=fiecare (inch)
10-32
A
40,1
B
10,1
D
10
D1
15
D2
16
Dimensiune
1
H
24,5
H1
4
H2
10
H4
33,5
Număr de dinți
16
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
Description
Material
Pârghie mâner:
Componentă dură din plastic armat cu fibră de sticlă, cu inel dințat din zinc turnat sub presiune.
Componenta moale Thermoflex pe baza de SEBS.
Piese din oțel:
Oțel inoxidabil, 1.4305 (corespunde AISI 303)..
Note
Componenta dură și moale este livrată în serie în antracit RAL 7021.
Dacă L ≥ 60 mm, lungimea firului este de 60 mm.
Dacă L ≥ 60 mm, lungimea firului este de 60 mm.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.