Pârghie de strângere reglabilă 2 componente plastic negru-gri RAL 7021 06615-1A201X30
Unitatea de vânzare
10,32 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Varianta 1
2 componente
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Culoarea
componentei
negru-gri RAL 7021
A1= lungimea mânerului
48,1
H3=înălțimea mânerului
30
L=lungimea filetului
30
X=fiecare (inch)
1/4-20
A
40,1
B
10,1
D
10
D1
15
D2
16
Dimensiune
1
H
24,5
H1
4
H2
10
H4
33,5
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
Pârghie mâner:
Componentă dură din plastic armat cu fibră de sticlă, cu inel dințat din zinc turnat sub presiune.
Componenta moale Thermoflex pe baza de SEBS.
Piese din oțel:
Oțel inoxidabil, 1.4305 (corespunde AISI 303)..
Note
Componenta dură și moale este livrată în serie în antracit RAL 7021.
Dacă L ≥ 60 mm, lungimea firului este de 60 mm.
Dacă L ≥ 60 mm, lungimea firului este de 60 mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.