text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Varianta 1
2 componente
Materialul corpului de bază
plastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Culoarea componentei
negru-gri RAL 7021
A1= lungimea mânerului
91,2
H3=înălțimea mânerului
51,6
L=lungimea filetului
30
X=fiecare (inch)
3/8-16
A
80,2
B
20,7
D
16
D1
21
D2
22
Dimensiune
3
H
37
H1
10
H2
17
H4
56,1
Număr de dinți
22
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
Pârghie mâner:

Componentă dură din plastic armat cu fibră de sticlă, cu inel dințat din zinc turnat sub presiune.

Componenta moale Thermoflex pe baza de SEBS.

Piese din oțel:

Oțel inoxidabil, 1.4305 (corespunde AISI 303)..

Note
Componenta dură și moale este livrată în serie în antracit RAL 7021.

Dacă L ≥ 60 mm, lungimea firului este de 60 mm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem