Pârghie de strângere reglabilă 2 componente plastic negru-gri RAL 7021 06614-2A301X15
Unitatea de vânzare
8,50 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Pârghie de strângere reglabilă
Varianta 1
2 componente
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel
Culoarea
componentei
negru-gri RAL 7021
A1= lungimea mânerului
74,4
H3=înălțimea mânerului
41,2
L=lungimea filetului
15
X=fiecare (inch)
5/16-18
A
64,9
B
17,6
D
13,5
D1
17,5
D2
19
Dimensiune
2
H
28,5
H1
6,5
H2
12,5
H4
45,2
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
Pârghie mâner:
Componentă dură din plastic armat cu fibră de sticlă, cu inel dințat din zinc turnat sub presiune.
Componentă moale Thermoflex bazată pe SEBS.
Piese din oțel:
clasa de rezistență 5.8.
Componentă dură din plastic armat cu fibră de sticlă, cu inel dințat din zinc turnat sub presiune.
Componentă moale Thermoflex bazată pe SEBS.
Piese din oțel:
clasa de rezistență 5.8.
Version
Piese din oțel brunat.
Note for ordering
începând de la 70 mm de lungime a șurubului, acestea sunt fabricate cu o lungime de 60 mm.
Note
Componenta dură și moale este livrată în serie în antracit RAL 7021.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, combinații de culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.