Clamping lever with protective cap stainless steel electropolished 06464-93A4X40
- Pârghia de fixare reprezintă fiabilitate, stabilitate și versatilitate
- Facilitează strângerea și fixarea componentelor individuale și a pieselor complete de mașini
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, reabilitare și tehnologie medicală, industria alimentară, farmaceutică, chimică, în aer liber
- Capac de protecție împotriva prafului și murdăriei
- Diferite dimensiuni de filet și lungimi de prindere
Sales unit
39,13 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Version 1
with protective cap
Main
material
stainless steel
Main
colour
electropolished
Component
material
stainless steel
A=Handle length
80
H3=handle height
54,5
L=thread length
40
X=thread (inch)
3/8-16
A1
91
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
41,5
H1
10
H2
24
H4
58,5
No. of
teeth
11
Size
3
Thread type
external thread
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
Description
Material
Handle investment cast 1.4308 (AISI 304 equivalent).
Other steel parts 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Version
Handle electropolished.
Steel parts bright.
Steel parts bright.
Note for ordering
Screws from 70 mm long have 60 mm long threads.
On request
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.